Odniesienie unikalne: | 27776000 |
---|---|
Producent: | hansgrohe |
Rodzina produktu: | Croma 100 |
Grupa produktu: | Wallbar sets |
Szerokość (mm): | 140 |
Wysokość (mm): | 897 |
Głębokość (mm): | 260 |
Data publikacji: | 2016-01-12 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27776000 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27776000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27776000 |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4011097537528 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/hansgrohe/product/27776000
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 1.02 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Prysznice |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Showers |
Kod UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Opis: | Showers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Opis: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Opis: | Shower heads |
NBS Reference Kod: | 35-06-81 |
NBS Reference Opis: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numer OmniClass: | 23-31 17 19 |
Tytuł OmniClass: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Colour | chrome |
Handicap Accessible | False |
Seat | False |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set |
Name | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set 27776000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Asset Type | fixed |
Category | Pr_40_20_87_76 ; Shower heads |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27776000 |
Model Reference | 27776000 |
Name | Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set 27776000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®