Opublikuj swoje produkty
WallStoris Toilet brush holder
WallStoris Toilet brush holder
    hansgrohe

    WallStoris Toilet brush holder

    WallStoris Toilet brush holder
    Opis
    • Surfaces: - 27927670 Matt Black - 27927700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • material recess: matt plastic • with removable insert • concealed fastening • removable container and easy to clean • container is dishwasher safe • including toilet brush • brush head black • application - glue or drill • including gluing set • ergonomic handle
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27927XXX
    • Rodzina produktuToilet brush holders
    • Grupa produktuWallStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)341
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)112
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)673
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings