Opublikuj swoje produkty
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
    hansgrohe

    28884USA Wall outlet Q with non-return valve

    Wall outlet Q with non-return valve

    Opis
    • Surfaces:

      - 28884001 Chrome

      - 28884141 Brushed Bronze

      - 28884251 Brushed Gold Optic

      - 28884341 Brushed Black Chrome

      - 28884671 Matt Black

      - 28884821 Brushed Nickel

      - 28884831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28884USA
    • Rodzina produktuShower support
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010132
    • Nazwa ETIMHand shower holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers