Opublikuj swoje produkty
Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    Logis Towel holder twin-handle

    Logis Towel holder twin-handle
    Opis
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny40512XXX
    • Rodzina produktuTowel holder
    • Grupa produktuLogis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)62
    • Głębokość (mm)445
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings