Opublikuj swoje produkty
Logis Universal Grab rail
Logis Universal Grab rail
    hansgrohe

    Logis Universal Grab rail

    Logis Universal Grab bar
    Opis
    • Surfaces: - 41713000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • length: 345 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41713000
    • Rodzina produktuGrab bars
    • Grupa produktuLogis Universal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)346
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)875
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment