Opublikuj swoje produkty
60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    hansgrohe Tank with bottom water supply
    Opis
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60110XXX
    • Rodzina produktuTop mounted cisterns
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)385
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010864
    • Nazwa ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks