Opublikuj swoje produkty
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Opis
    • Surfaces: - 71264000 Chrome Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71264000
    • Rodzina produktuBath mixers
    • Grupa produktuLogis Loop
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)198
    • Szerokość (mm)155
    • Głębokość (mm)71
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures