Opublikuj swoje produkty
Logis Bath spout
Logis Bath spout
    hansgrohe

    Logis Bath spout

    Logis Bath spout
    Opis
    • Surfaces: - 71410000 Chrome - 71410670 Matt Black Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • with escutcheon • projection 195 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71410XXX
    • Rodzina produktuBath fillers
    • Grupa produktuLogis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)207
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)197
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)824
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures