Opublikuj swoje produkty
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    Opis
    • Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71465CHN
    • Rodzina produktuConcealed Basic set
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)128
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)132
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja