Opublikuj swoje produkty
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Opis
    • Surfaces: - 71577187 n.a. Specification: • positioning of the mixer system only possible on the right, spout left • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71577CHN
    • Rodzina produktuConcealed Basic set
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)156
    • Głębokość (mm)114
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja