Opublikuj swoje produkty
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    Opis
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71651187
    • Rodzina produktuConcealed Basic set
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)71
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)127
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja