Opublikuj swoje produkty
Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart
Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart
    hansgrohe

    Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart

    Logis M31 Single lever kitchen mixer 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 71837000 Chrome Specification: • ComfortZone 120 • cold water in middle position • swivel range 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71837000
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuLogis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)157
    • Szerokość (mm)51
    • Głębokość (mm)253
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures