Opublikuj swoje produkty
Logis Universal Shaving mirror with LED light
Logis Universal Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror with LED light

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
    Logis Universal Shaving mirror with LED light
    Opis
    • Surfaces: - 73570000 Chrome Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 82 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny73570XXX
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktuLogis Universal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)234
    • Szerokość (mm)236
    • Głębokość (mm)392
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors