Opublikuj swoje produkty
74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou
74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou
    hansgrohe

    74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou

    Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Opis
    • Surfaces: - 74713000 Chrome - 74713670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 70 • projection: 105 mm • spout height: 74 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny74713XXX
    • Rodzina produktuBath mixers
    • Grupa produktuZesis S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)184
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)149
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets