Opublikuj swoje produkty
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
    hansgrohe

    74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set

    Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
    Opis
    • Surfaces: - 74741000 Chrome - 74741670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 210 • projection: 142 mm • spout height: 210 mm • handle variant: lever handle • swivel range adjustable in 2 steps 120° or 360° • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny74741XXX
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuZesis S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)274
    • Szerokość (mm)85
    • Głębokość (mm)165
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.47
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets