Opublikuj swoje produkty
HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.5 m width 2 m stowed height can pass through a standard doorway 130° (+ 65° / - 65°) fly jib range of motion Tight turning radius (3.9 m) Optimal productivity and comfort Full proportional controls 8.65 m outreach Long working cycles Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyha15-ip
  • Rodzina produktuArticulating Booms
  • Grupa produktuElectric
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK