Opublikuj swoje produkty
HA41 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA41 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & ease of use Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Up to 4 simultaneous, proportional movements The smallest turning radius on the market Continuous outreach control Optimized service ability Exclusive modular basket easy and quick to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyha41-rtj-pro
  • Rodzina produktuArticulating Booms
  • Grupa produktuDiesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK