Opublikuj swoje produkty
HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & ease of use Dual load capacity 230 kg - 450 kg Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Up to 4 simultaneous, proportional movements Optimized serviceability Fully modular basket quick and easy to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Smooth and precise controls 3D jib Rugged boom design
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyht43-rtj-pro
  • Rodzina produktuTelescopic Booms
  • Grupa produktuRTJ
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_70
  • Uniclass 2015 DescriptionTelescopic platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK