Opublikuj swoje produkty
Star 6C - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 6C - Electric vertical masts - MEWP

Go everywhere High-precision driving & smoothness Intermediate supporting wheels in crawler track system Ability to go through uneven grounds and water puddles Dedicated forklift pockets Great agility in confined working area Compact machine: only 0.76 m width Low turning radius + 0.4 m platform extension Platform with dedicated anti-slip step Ergonomic & intuitive platform control box with battery level indicator Optimal total cost of ownership 3-stage-cylinder mast: no chain & no cable Direct electric drive brushless AC motors Easy access to components (hoods and dedicated hand pump) Onboard diagnostic: Haulotte Activ’Screen
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystar-6-c
  • Rodzina produktuVertical Masts
  • Grupa produktuSTAR
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK