Opublikuj swoje produkty
Lustro uchylne HEWI, 801-01-100
Lustro uchylne HEWI, 801-01-100
Lustro uchylne HEWI, 801-01-100
    HEWI

    Lustro uchylne HEWI, 801-01-100

    Lustro uchylne Seria 801 - prostokątne kryształowe lustro z oszlifowanymi krawędziami i zintegrowana ochrona przed odpryskami - możliwość zmiany nachylenia lustra o maks. 28° przy pomocy uchwytu obrotowego i linki powoduje, że lustra można używać w pozycji stojącej i siedzącej - do montażu ściennego - szer. 599 mm, wys. 540 mm i gr. 6 mm - ze szkła kryształowego - element zamocowania i uchwyt obrotowy z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI - prowadnik do linki mocowany na ścianie
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-01-100
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)69
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings