Opublikuj swoje produkty
Lustro uchylne HEWI, 802-01-100R
Lustro uchylne HEWI, 802-01-100R
Lustro uchylne HEWI, 802-01-100R
    HEWI

    Lustro uchylne HEWI, 802-01-100R

    Lustro uchylne seria Life System, uchwyt z prawej strony - prostokątne kryształowe lustro z oszlifowanymi krawędziami i zintegrowana ochrona przed odpryskami - łatwe ustawienie nachylenia lustra w pozycji siedzącej od 0 do 28° - uchwyt regulacji kąta nachylenia lustra po prawej stronie - szerokość 725 mm, wysokość 741 mm, głębokość lustra 69 mm, występ uchwytu od ściany 139 mm - ukryty i łatwy montaż dzięki załączonemu, odpornemu na korozję zestawu do mocowania HEWI - drążek uchwytu z chromowanego na wysoki połysk mosiądzu, oś z szlifowanej i anodyzowanego aluminium w kolorze E6 EV1 - ergonomiczny uchwyt z poliamidu w wybranych kolorach HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-01-100R
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)741
    • Szerokość (mm)725
    • Głębokość (mm)172
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors