Opublikuj swoje produkty
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-016XA
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-016XA
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-016XA
    HEWI

    Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-016XA

    Osłona płyty montażowej mobilnych uchwytów i oparcia pleców, System 900 - okrągła osłona - służy do zasłaniania montowanych płyt montażowych przez zwykłe zawieszenie - zabezpieczone śrubą mocującą (zabezpieczenie przed kradzieżą) - średnica 70 mm, - głębokość 12 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowy polerowany
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-36-016XA
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)67
    • Szerokość (mm)67
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units