Opublikuj swoje produkty
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof Panel with High performance polyurethane. This panel has been designed for sloping roofs with a minimum 7% inclination. Hidden bolt-on system (flashing) guarantees water tightness, while providing the system with a modern, functional appearance. Its profile combines perfectly with excellent mechanical properties with a minimum-ribbed finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhiansa-ultra-cub-3gr
    • Rodzina produktuRoof Sandwich Panel
    • Grupa produktuHigh performance polyurethane
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings