Opublikuj swoje produkty
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 

    Weatherproof Cord Reels

    Features

    • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    • UL Type 4
    • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
    • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
    • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 

    Opis
    • General 
      Cable Length: 35 Ft 
      Cable Type: #10/4 SOW 
      Series: inREACH 
      UPC: 783585585840 

      Electrical Ratings 
      Current / Amperage Rating: 30 A 
      Voltage Rating: 600 VAC 
      Voltage Rating Description: 600 VAC 

      Conductor Related 
      Number Of Wires: 4-Wire

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCord-and-Cable-Reels-HBLW35104
    • Rodzina produktuCable / Cord / Hose Reels
    • Grupa produktuCord Reels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • UNSPSC nameCable reels
    • UNSPSC code26121635
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHoses, hose reels and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 17 11
    • OmniClass TitleElectrical Cable Reels