Opublikuj swoje produkty
Digital Countdown Timer

Digital Countdown Timer

Timer Switches, Single Pole, 8.3A120/277V AC, 30 Minute Delay Time Out, White.
  • 30 minute timer
  • Alert to OFF function - red LED will flash during the final 30 seconds
  • Designed for use on 120 or 277V AC circuits
  • Manual override to OFF
  • Pre-set 5 button selection with permanent time markings
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-DT5030W
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuWall Switch Timers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.81
  • Szerokość (cale)1.75
  • Głębokość (cale)1.73
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu