Opublikuj swoje produkty
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT

    MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT

    Melange-Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza.
    Opis
    • Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza. Costituito da miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa e doccetta minimale con flessibile Idealflex 1250 mm. Supporto doccetta e deviatore integrati. Piastra per fissaggio a terra compresa. Lavora con incasso a pavimento A6133NU da ordinare separatamente.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA6120
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBath thermostatic water supply sets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)914
    • Szerokość (mm)179
    • Głębokość (mm)339
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)8.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing fittings

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka