Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    Opis
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7020
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)85
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)345
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa