Opublikuj swoje produkty
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(26 recenzje)
    Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    Opis
    • Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7542
    • Rodzina produktuCERATHERM
    • Grupa produktuShower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)320
    • Głębokość (mm)1108
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)5.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 15 15
    • OmniClass TitleShower Cartridge Faucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka