Opublikuj swoje produkty
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Joy Neo Single Lever Shower built-in kit 2 / A1000NU.
    Opis
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7373AA • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707AA11)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7621
    • Rodzina produktuJoy Neo
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)215
    • Szerokość (mm)172
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets