Opublikuj swoje produkty
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout

    Solos Electronic Basin Mixer Square Spout

    SOLOS , Basin mixer 20x221x301 mm, no waste , Hidden aerator, PVD technology
    Opis
    • Solos Electronic Basin Mixer Square Spout, available in Brushed gold, Magnetic grey, Chrome, Glossy white, Silver storm and Silk Black finishes
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7833
    • Rodzina produktuSolos
    • Grupa produktuBASIN MIXER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)301
    • Szerokość (mm)20
    • Głębokość (mm)241
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets