Opublikuj swoje produkty
Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
Opis
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB8074
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)123
  • Szerokość (mm)45
  • Głębokość (mm)126
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets