Opublikuj swoje produkty
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Single lever basin mixer slim no waste -
    Opis
    • Single lever basin mixer slim no waste - Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC765
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuBASIN MIXER
    • Data publikacji2020-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)185
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets