Opublikuj swoje produkty
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.

    Joy Neo 3 hole Basin mixer Dual Control, cross handles, metal pop-up waste.
    Opis
    • • New BAROCCO tube spout with rings logo IS on front bottom. • 2 new metal cross handles without markings. • 2 new square metal handle escutcheons. • New square spout escutcheon with pop-up hole. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD143
    • Rodzina produktuJoy Neo
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)405
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka