Opublikuj swoje produkty
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    Joy Neo Vessel mixer Single Lever, metal pop-up waste.
    Opis
    • • New BAROCCO high spout vessel body w/ pop-up hole with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" • Easy Fix with centering & sealing ring • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD155
    • Rodzina produktuJoy Neo
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka