Opublikuj swoje produkty
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    Joy Neo Shower mixer exposed Dual Control, with shower system, cross handles.
    Opis
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • 1-piece shower arm • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Shower system: o Shower tube. o Head shower round 300mm. (A5805A5) o Stick-handshower. (BC774A5) o Shower hose 1750mm. (A4109A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD158
    • Rodzina produktuJoy Neo
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)320
    • Głębokość (mm)1108
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)6.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets