Opublikuj swoje produkty
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    Joy Neo Bath & Shower Mixer exposed Dual Control, cross handles, with handshower set.
    Opis
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • Tube spout. • Caché aerator M24x1 • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774A5) o IDEALFLEX hose 1250mm. o IDEALRAIN square wall bracket. (see BC770A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD162
    • Rodzina produktuJoy Neo
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)3.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBath manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka