Opublikuj swoje produkty
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    Joy Neo Freestanding Bath & Shower Mixer mixer Dual Control, cross handles, with handshower set.
    Opis
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • Tube spout. • Caché aerator M24x1 • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • 2 freestanding legs with integrated handspray holder. • Kit 1 for freestanding legs including sealing in the floor according to European norms • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774A5) o flexible hose 1250mm.• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD168
    • Rodzina produktuJoy Neo
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)290
    • Szerokość (mm)305
    • Głębokość (mm)565
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)15.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBath manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets