Opublikuj swoje produkty
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER

    JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER

    Joy Neo 1 hole Basin mixer high spout Single Lever (UK), regular, without waste.
    Opis
    • • New BAROCCO high spout regular body, no hole, with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) - fitted • Flow straightener caché M16,5x1 – in the box • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" with 15mm compression connection in the box • Easy Fix with centering & sealing ring• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD174
    • Rodzina produktuJoy Neo
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)405
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets