Opublikuj swoje produkty
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START

    GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START

    Single lever sink mixer rim- mounted with L fixed spout Blue Start
    Opis
    • Single lever sink mixer rim- mounted with L spout, Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 37mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, L tubular spout with aerator CACHE M16,5x1A with flow rate limiter 7lpm, Flow straifhtener CACHE M16,5 in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, Metal decorarive rosette with diameter 48mm on the bottom of the sink mixer, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 425mm, 2 pieces of Connector- set PEGLER G3/8 D15 for fixation of the flexible hoses to the water supply, Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD419
    • Rodzina produktuGusto
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)305
    • Głębokość (mm)510
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.66
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets