Opublikuj swoje produkty
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT

    Single lever sink mixer 2 holes with C fixed round spout
    Opis
    • Single lever sink mixer 2 holes with C round spout, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C round tubular spout with diameter 25mm with aerator regular M22x1, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, 1 piece of PEX flexible hose with length 500mm, Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD422
    • Rodzina produktuGusto
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)305
    • Głębokość (mm)615
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets