Opublikuj swoje produkty
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS

    Single lever sink mixers 2 holes with pull- down hand sprey 2 functions
    Opis
    • Single lever sink mixers 2 holes with pull- down hand sprey 2 functions, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down hand spray 2 functions with NEOPERL insert D15mm, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, Sink hose plastic G1/2-15mm with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (backflow preventer), Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD424
    • Rodzina produktuGusto
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)305
    • Głębokość (mm)615
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.98
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets