Opublikuj swoje produkty
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    Joy Neo Single Lever Shower mixer built-in kit 2 / A1300NU.
    Opis
    • • Suitable for kit 1 A1300NU (EasyBox) • Based on Conca A7376A5 • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707A511)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD446
    • Rodzina produktuJoy Neo
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)182
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets