Opublikuj swoje produkty
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Conca Freestanding Bath & Shower kit 2 and shower kit. Available in different finishes, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2)Brushed Gold & (A5) Magnetic Grey.
    Opis
    • Conca Freestanding Bath & Shower kit 2 and shower kit. Available in different finishes, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2)Brushed Gold & (A5) Magnetic Grey.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD460
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)325
    • Głębokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)8.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBath manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets