Opublikuj swoje produkty
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO

    CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO

    CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
    Opis
    • Alu+ - Exposed shower system 296 mm in rose finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD583
    • Rodzina produktuAlu+
    • Grupa produktuAlu+
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)533000
    • Szerokość (mm)296000
    • Głębokość (mm)1113
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)6920
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017640
    • Nazwa ETIMSanitary showers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka