Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Opis
    • CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0054
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuTOILET BOWLS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)24.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets