Opublikuj swoje produkty
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Opis
    • CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0202
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuBath Tub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)700
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)21.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs