Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Opis
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0296
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuWASHBASIN
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins