Opublikuj swoje produkty
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal

    Connect Air semi pedestal

    Connect Air semi pedestal
    Opis
    • Connect Air semi pedestal
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0309
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuPEDESTALS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)6.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins