Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK

    CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK

    CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
    Opis
    • CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0347
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuCOUNTERTOP
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)7.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka