Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC

    CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC

    CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
    Opis
    • CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0366
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuTOILET SEATS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)445
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka